??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KELIM
Description
Kelim l-301 2
Bill of material
kelim_l_301_2
VARDEFAULTELEVATION
Default Elevation
800 mm
VARW
W
650 mm
VARH
H
790 mm
VARD
D
505 mm
VAR
제조업체 전화번호
054-462-0880
VARURL
제조업체 URL
http://www.kelim.net
VARMANUFACTURER
Manufacturer
계림요업(주)
VARMODEL
Model
L-301_2
VAR1
라이브러리 제작
(주)비아이엠에스
VAR2
라이브러리 전화번호
02-2678-1906
VAR3
_획득마크
KS 610
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions