??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
KBF - プラスティックボール
部品表
KBF-51-M8
CN
品番
D
直径 D
mm
M
ねじ径
LF
ねじ長さ
12.5 mm
B
寸法 B
mm
H
寸法 H
28.5 mm
S
寸法 s
8.5 mm
D1
直径 d
mm
W
質量
g
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions