??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
8devices
Opis
Karta Pineapple Mini-PCIe rev2
Lista materiałowa
0I6UMN6U3
ORDERNO
0I6UMN6U3
CHIPSET
chipset
Oparty na Qualcomm QCN9074 (Pine)
DATA_RATE
szybkość transmisji danych
Do 4,8 Gb/s
DESCRIPTION
opis
Zaprojektowany do zastosowań wielogigabitowych Pineapple to moduł radiowy 802.11ax Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E do ultraszybkiej łączności korporacyjnej. Oparty jest na chipsecie Qualcomm QCN9074 dla aplikacji 2,4/5/6 GHz IEEE802.11ax/ac/n/g/b/ax. Nowe radio może realizować funkcje punktu dostępowego i stacji z 4x4 MIMO (4 strumienie przestrzenne) i kanałami 160 MHz. Moduł radiowy może być lutowany bezpośrednio za pomocą odlewanych pól lutowniczych, a także jest lutowany na mini-PCIe, M.2 A + E.
MODULATION
modulacja
1024 QAM
OFDMAS
ofdmas
4 pobieranie i wysyłanie
RADIO
radio
4x4 MU-MiMo
TEMPERATURE_RANGE
zakres temperatur
Komercyjne i przemysłowe
TRI_BAND
Trójzakresowy
Obsługa pełnego pasma 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
WIDTH_SUPPORT
wsparcie szerokości
Kanał 160 MHz
NAME
nazwa
0I6UMN6U3
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions