??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
B.lux
Description
KANPAZAR_150D3
Bill of material
KANPAZAR_150D3
ORDERNO
KANPAZAR_150D3
CODE
code
659250
LAMP
lamp
KANPAZAR 150A LED
LIGHT_SOURCE
light source
LED 4 x 12W 8304lm 350mA 3000K CRI≥90 230V
NAME
name
KANPAZAR_150D3
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions