??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
B.lux
Description
KANPAZAR_150D3
Bill of material
KANPAZAR_150D3
ORDERNO
KANPAZAR_150D3
CODE
code
659250
LAMP
lamp
KANPAZAR 150A LED
LIGHT_SOURCE
light source
LED 4 x 12W 8304lm 350mA 3000K CRI≥90 230V
NAME
name
KANPAZAR_150D3
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions