??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
DELTA LINE
Description
K27
Bill of material
K27.0.2970
ORDERNO
AMBIENT_WORKING_TEMPERATURE_RANGE
ambient working temperature range
-30 to +65°C
AVERAGE_BACKLASH___0_3NM
average backlash @ 0,3nm
3Degree
BACKLASH_AVERAGE_AT_NO_LOAD
backlash average at no-load
2Degree
DIAMETER
diameter
27mm
DIRECTION_OF_ROTATION
direction of rotation
EFFICIENCY
efficiency
LENGTH
length
28.5mm
MASS
mass
MAX_AXIAL_SHAFT_LOAD
max axial shaft load
8N
MAX_CONTINUOUS_TORQUE_
max continuous torque_
0.4Nm
MAX_PEAK_TORQUE
max peak torque
naNm
MAX_RADIAL_SHAFT_LOAD
max radial shaft load
20 (8mm from mounting face)N
MAX__RECOMMENDED_INPUT_SPEED
max. recommended input speed
4000rpm
MAXIMUM_PRESS_FIT_FORCE
maximum press fit force
300N
MAXIMUM_STATIC_TORQUE
maximum static torque
0.7Nm
NUMBER_OF_GEAR_STAGES
number of gear stages
RATIO
ratio
SHAFT_AXIAL_PLAY
shaft axial play
0.05 - 0.150µm
SHAFT_RADIAL_PLAY
shaft radial play
≤ 0.06µm
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions