??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD model selection
Selectable products: 33
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2035 - Justierstopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre
Bill of material
K2035.0045152031
BESTKIPPUSA
Order No.
AUSF
Version
FORM
Form
FORM1
Form
A
Length
mm
B
Length
mm
D
diameter
mm
D1
thread
D2
diameter
25 mm
H
Height
5 mm
H1
Height
5 mm
H2
Height
3 mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
SW
Width across flats
mm
BELASTUNG
load capacity max.
kN
PASS
suitable for tubes
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
Dimension
2D

Embedded user actions