??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 195
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1894 - Elastomer dog couplings with grub screw
Bill of material
K1894.19920661415
BESTKIPPUSA
Order No.
FARBE
Component
GR
XF
D1
Diameter
mm
D2
Diameter
mm
D1D2MIN
Diameter
mm
D1D2MAX
Diameter
mm
D4
Diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
C
ISO 4029
mm
NDM
nominal diameter
mm
TM
Trägheitsmoment
(gm²)
KSH
Kupplungsstern Härte
NENNDM
Nenndrehmoment
Nm
DM
max. Drehmoment
Nm
TSS
Torisionssteife statisch
(Nm/rad)
TSD
Toristionssteife dynamisch
(Nm/rad)
FSR
Federsteifigkeit radial
N/mm
WVA
max. Wellenversatz radial
mm
WVR
max. Wellenversatz axial
mm
WV
max. Winkelversatz
°
DZ
revolution per minute max.
1/min
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
Nm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions