??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Robur
Description
K18
Bill of material
K18
ORDERNO
K18
ALTEZZA
altezza
1348
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ASSORBIMENTO_ELETTRICO
assorbimento elettrico
440.000
CATEGORY
category
CLASSIFICATION
classification
0
CLASSIFICAZIONE_DEL_CARICO
classificazione del carico
COLORE_DELL_INVOLUCRO_1
colore dell'involucro 1
COLORE_DELL_INVOLUCRO_2
colore dell'involucro 2
CONSUMO_GAS_NOMINALE_G20
consumo gas nominale g20
3.1 m3/h
CONSUMO_GAS_NOMINALE_G30
consumo gas nominale g30
2.29 kg/h
CONTENUTO_D_ACQUA__INTERNO_ALL_APPARECCHIO
contenuto d'acqua interno all'apparecchio
9
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DESCRIPTION
description
Modulowana, kondensacyjna gazowa absorpcyjna pompa ciepła, wykorzystująca energię odnawialną z powietrza i gaz ziemny na cele ogrzewania i produkcji c.w.u.
DESIGN_OPTION
design option
-1
DOKUMENTACJA_TECHNICZNA
dokumentacja techniczna
FAMILY_NAME
family name
FATTORE_DI_POTENZA
fattore di potenza
1
GRADI_DI_PROTEZIONE_IP
gradi di protezione ip
25
HOST
host
0
KEYNOTE
keynote
LARGHEZZA
larghezza
1452.000
MANUFACTURER
manufacturer
Robur
MASSIMA_PORTATA_ACQUA_DI_CONDENSAZIONE_E_DEFROSTING
massima portata acqua di condensazione e defrosting
17.5 l/h
MASSIMA_PRESSIONE_SONORA_A_5_M_DI_DISTANZA
massima pressione sonora a 5 m di distanza
43 dB (A)
MASSIMA_TEMPERATURA_ACQUA_DI_MANDATA
massima temperatura acqua di mandata
65
MASSIMA_TEMPERATURA_ARIA_ESTERNA
massima temperatura aria esterna
40
MASSUNIT
massunit
1
MATERIALE_DELL_INVOLUCRO
materiale dell'involucro
MINIMA_PRESSIONE_SONORA_A_5_M_DI_DISTANZA
minima pressione sonora a 5 m di distanza
40 dB (A)
MINIMA_TEMPERATURA_ACQUA_DI_RITORNO
minima temperatura acqua di ritorno
25
MODEL
model
K18 Hybrigas
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.75.10.21
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Heat Pumps
PART_TYPE
part type
0
PESO
peso
295
PESO_LIQUIDO_CIRCUITO_ERMETICO___ACQUA
peso liquido circuito ermetico - acqua
4.400
PESO_LIQUIDO_CIRCUITO_ERMETICO___AMMONIACA
peso liquido circuito ermetico - ammoniaca
4.300
PORTATA_ACQUA_NOMINALE
portata acqua nominale
0.556
PORTATA_TERMICA_NOMINALE__1013_MBAR___15_C_
portata termica nominale (1013 mbar - 15°c)
29.400
PORTATA_TERMICA_REALE
portata termica reale
29.200
POTENZA_ELETTRICA_ASSORBITA
potenza elettrica assorbita
440.000
POTENZA_TERMICA__A7W35_
potenza termica (a7w35)
37.900
POTENZA_TERMICA__A7W50_
potenza termica (a7w50)
36.600
PRESSIONE_ACQUA_MASSIMA_DI_ESERCIZIO
pressione acqua massima di esercizio
4 bar
PRESSIONE_MASSIMA_CIRCUITO_REFRIGERANTE
pressione massima circuito refrigerante
32 bar
PROFONDIT_
profondità
752
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SPAZIO_LIBERO_INTORNO_AL_DISPOSITIVO__PREDEFINITO_
spazio libero intorno al dispositivo (predefinito)
1
SPRĘŻ_DYSPOZYCYJNY_UKŁADU_ODPROWADZANIA_SPALIN
spręż dyspozycyjny układu odprowadzania spalin
70 Pa
TENSIONE_ELETTRICA
tensione elettrica
230.000
TIPO_DI_INSTALLAZIONE
tipo di installazione
B23P - B53P
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
www.gazuno.pl
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
K18
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions