??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP (BIM)
Description
K1580 - Telescopic slides, steel for side mounting, over-extension, load capacity up to 90 kg
Bill of material
K1580.04501000
BESTKIPP
Order No.
BX
distance
S
stroke
mm
값 입력 S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
31.75 mm
A1
distance
57 mm
A2
distance
mm
A3
distance
mm
A4
distance
31.75 mm
A5
distance
mm
B
width
19 mm
H
height
58 mm
L
mm
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
90 kg
GEW
weight ca. kg
kg
BS
Description
정보
Information-text
INFO
Technical Information
Info
MONTAGE
Assembly
Assembly Instruction
ZTN
Customs tariff number
83024200
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nummer Kipp
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업