??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD model selection
Selectable products: 188
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
Bill of material
K0705.20X30
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
Materials
D1
shank diameter
mm
D
nominal thread
mm
D2
head diameter
mm
B
thread length
mm
K
head height
mm
SW
width across flats
mm
L1
Length
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
SCHOB
Schraubenoberfläche
Technischer Hinweis
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
Dimension
2D

Embedded user actions