??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Euronorm Drive Systems
Description
JRTF037 full shaft 25k6 standard size B5 flange mounted (type F I)
Bill of material
JRTF037 full shaft 25k6 standard size B5 flange mounted (type F I)
ORDERNO
JRTF037 full shaft 25k6 standard size B5 flange mounted (type F I)
BIGGEST_RATIO_1_STAGE
biggest ratio 1 stage
NA
BIGGEST_RATIO_2_STAGE
biggest ratio 2 stage
23,63
BIGGEST_RATIO_3_STAGE
biggest ratio 3 stage
128,51
FLANGE_SIZE__OUTER_DIAMETER___MM_
flange size (outer diameter) [mm]
160
GEARMOTOR_SIZE
gearmotor size
37
GEARSTAGES
gearstages
2-STAGE
MATERIAL
material
Cast iron
MOUNT_TYPE
mount type
Flange
SHAFT_SIZE__MM_
shaft size [mm]
25k6
SHAFT_TYPE
shaft type
full shaft A-side
SMALLEST_RATIO_1_STAGE
smallest ratio 1 stage
NA
SMALLEST_RATIO_2_STAGE
smallest ratio 2 stage
3,77
SMALLEST_RATIO_3_STAGE
smallest ratio 3 stage
23,88
SUBGROUP
subgroup
Parallel-shaft gearmotor, Type JRTF
TORQUE_RANGE__NM_
torque range [nm]
200
WEIGHT__KG_
weight [kg]
13
NAME
name
JRTF037 full shaft 25k6 standard size B5 flange mounted (type F I)
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions