??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
AEPS GROUP
Description
JETDi20-С1
Bill of material
HYOX6B5ZF
ORDERNO
DESCRIPTION
description
Up to 20 W nominal output powerPower density up to 49 W/In³ Efficiency up to 87 % 32x21x10 mm Case temperature range -60° to +125° C
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업