??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IX5030 - Ventilsensoren für Hubventile
Bill of material
IX5030
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IX5030: Ventilhubsensor; 65 x 52 x 110 mm; Messbereich 0...80 mm; DC; AS-i; 0,15
DESCLONG
Langbeschreibung
Ventilhubsensor; 65 x 52 x 110 mm; Messbereich 0...80 mm; DC; AS-i; 0,15 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; (nur in Verbindung mit einem Einbau im Ventilkopf, der ausreichenden Schutz vor mechanischer Beschädigung des Sensors bietet); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C
BN
Bestellnummer
IX5030
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IX-2080-AS-i/0,15M/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P3
DELTIME
Planlieferzeit
10.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions