??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
akYtec
Description
ITP16 Temperature indicator
Bill of material
6RUZZLD89
ORDERNO
VAR0_1_V___50__50MV
0-1 v, -50…+50mv
≥ 250 kohm
ACCURACY
accuracy
±(0.25% FS)
AMBIENT_TEMPERATURE
ambient temperature
-40…+60 °C
CHARACTER_HEIGHT
character height
14 mm
DIMENSIONS
dimensions
48 x 26 x 65 mm
ENCLOSURE
enclosure
for panel mounting
INPUT
input
1
INPUT_SIGNAL
input signal
See Supported sensors
IP_CODE
ip code
front IP65, rear IP20
LOADING_CAPACITY
loading capacity
200 mA, 42 V DC
OUTPUT
output
1
POWER_CONSUMPTION__MAX_
power consumption, max.
1 W
POWER_SUPPLY
power supply
24 (10…30) V DC
PROTECTION_CLASS
protection class
III
RELATIVE_HUMIDITY
relative humidity
up to 80% (at +35 °C, non-condensing)
SAMPLING_TIME
sampling time
2 s
TEMPERATURE_INFLUENCE
temperature influence
≤ 0.2% /10 °C
TYPE
type
NPN transistor
WEIGHT
weight
approx. 30 g
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업