??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Friedemann Wagner
Description
Intermediate Position ZWP-6-VEN-180-H-4-0-P
Bill of material
Intermediate Position ZWP-6-VEN-180-H-4-0-P
ORDERNO
Intermediate Position ZWP-6-VEN-180-H-4-0-P
ADJUSTMENT_RANGE__MM_
adjustment range [mm]
0-180
AIR_CONSUMPTION_PER_CYCLE__CM__
air consumption per cycle [cm³]
8
AIR_PRESSURE_CONNECTION
air pressure connection
M5
CONTROL
control
42 or 52 way-valve bistable
COVER
cover
no
DAMPING
damping
hydraulic
DIAMETER_OF_CYLINDER__MM_
diameter of cylinder [mm]
16
ITEM_NO
item no
000000150303
MATERIAL_HOUSING
material housing
high-strength Al, anodized
MATERIAL_STOP_SYSTEM
material stop system
steel
NUMBER_OF_CYLINDERS
number of cylinders
1
NUMBER_OF_INTERMEDIATE_POSITIONS
number of intermediate positions
1
PRESSURE_RANGE
pressure range
4-8 bar
REPEAT_ACCURACY__MM_
repeat accuracy [mm]
+- 0,03
STROKE__MM_
stroke [mm]
180
WEIGHT__KG_
weight [kg]
1.28
NAME
name
Intermediate Position ZWP-6-VEN-180-H-4-0-P
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions