??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Friedemann Wagner
Description
Intermediate Position ZWP-6-SE-20-K-0-0-P
Bill of material
Intermediate Position ZWP-6-SE-20-K-0-0-P
ORDERNO
Intermediate Position ZWP-6-SE-20-K-0-0-P
ADJUSTMENT_RANGE____
adjustment range [°]
90°+-20°
AIR_CONSUMPTION_PER_CYCLE__CM__
air consumption per cycle [cm³]
22
AIR_PRESSURE_CONNECTION
air pressure connection
M5
CONTROL
control
32 way-valve monostable
DAMPING
damping
none
DIAMETER_OF_CYLINDER__MM_
diameter of cylinder [mm]
25
DREHMEFF_DRUCK_6BAR__NM_
drehmeff.druck 6bar [nm]
0
DREHMEFF_DRUCKLOS6BAR__NM_
drehmeff.drucklos6bar [nm]
3,5
DREHMTHEO_DRUCK6BAR__NM_
drehmtheo.druck6bar [nm]
0
DREHMTHEO_DRUCKLOS6BAR__NM_
drehmtheo.drucklos6bar [nm]
5,17
INTEGRATION_LUFT_SIGNAL
integration luft-signal
0-0
ITEM_NO
item no
000000181602
MA_NR
ma-nr
217073
MA_TYP
ma-typ
ZP-SE-6-25
MATERIAL_HOUSING
material housing
high-strength Al, anodized
NUMBER_OF_CYLINDERS
number of cylinders
2
PRESSURE_RANGE
pressure range
4-8 bar
REPEAT_ACCURACY____
repeat accuracy [°]
0,05°
WEIGHT__KG_
weight [kg]
0.4
NAME
name
Intermediate Position ZWP-6-SE-20-K-0-0-P
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions