??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
COMMON
Opis
Interfejsy Transmisyjne
Lista materiałowa
Konwerter transmisyjno-sygnalizacyjny CZAK-04
ORDERNO
Konwerter transmisyjno-sygnalizacyjny CZAK-04
BRAK_TORU_TRANSMISJI_RS_GAZ2
brak toru transmisji rs-gaz2
BRAK_TOR_W_SYGNALIZACJI
brak torów sygnalizacji
DIODY_SYGNALIZACYJNE_LED
diody sygnalizacyjne led
9 diod, każda z przypisaną funkcją
DWA_PRZE__CZNIKI_OUT
dwa przełączniki out
negacja stanu wyjść OUT1, OUT2
MASA_URZ_DZENIA
masa urządzenia
0,2 kg
OZNACZENIA_I_NUMER_CERTYFIKATU
oznaczenia i numer certyfikatu
1453 KDB 07 ATEX 0003X
OZNACZENIE_BUDOWY_PRZECIWWYBUCHOWEJ
oznaczenie budowy przeciwwybuchowej
II (1)G [Ex ia] IIB – wykonanie U II (1)G [Ex ia] IIA – wykonanie P
PARAMETRY_EX_DLA_URZ_DZE__FIRMY_COMMON
parametry ex dla urządzeń firmy common
U
RODZAJ__MATERIA_
rodzaj, materiał
Jednokomorowa, poliamid
STOPIE__OCHRONY
stopień ochrony
IP20
TEMPERATURA_OTOCZENIA
temperatura otoczenia
-30°C do +60°C
TRANSMISJA
transmisja
RS-GAZ2 (RS-485) od 300 do 115200bs
URZ_DZENIA_INNYCH_FIRM_O_WY_SZYCH_PARAMETRACH_EX
urządzenia innych firm o wyższych parametrach ex
P
WEJ_CIA_DWUSTANOWE_INX
wejścia dwustanowe inx
Wejścia typu NAMUR (+8V, IN1-) (+8V, IN2-) lub styk bez potencjałowy (IN1+, GND) (IN2+, GND)
WILGOTNO___WZGL_DNA
wilgotność względna
Max 95% w temp 60°C, bez kondensacji pary wodnej
WYJ_CIA_TYPU_OCX
wyjścia typu ocx
Wyjścia typu OC (OUT1, ) (OUT2, )
WYKONANIE_Z_DWUKANA_OWYM_TOREM_SYGNALIZACJI
wykonanie z dwukanałowym torem sygnalizacji
S
WYKONANIE_Z_TOREM_TRANSMISJI_RS_GAZ2
wykonanie z torem transmisji rs-gaz2
T
WYMIARY
wymiary
114.5 x 110 x 23
ZASILANIE_KONWERTERA
zasilanie konwertera
Zasilanie napięciem stałym 9.5¸30V Minimalna wydajność prądowa zasilacza 750mA (UIN, )
ZASILANIE_NAMUR
zasilanie namur
Wyjście napięcia zasilania 8,2 ±5% (+8V, GND), wydajność prądowa 50mA
ZASILANIE_RS_GAZ2
zasilanie rs-gaz2
Wyjście napięcia zasilania 5,5V ±5% (+V, GND) Wydajność prądowa wykonanie U 95mA wykonanie P 140mA
ZGODNO___Z_NORMAMI
zgodność z normami
PN-EN 60079-02013-03+A112014-03 (EN 60079-02012+A112013) PN-EN 60079-112012 (EN 60079-112012)
NAME
name
Konwerter transmisyjno-sygnalizacyjny CZAK-04
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions