??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
akYtec
Description
Interface converters
Bill of material
53VUQ4B11
ORDERNO
53VUQ4B11
DIMENSIONS
dimensions
36 x 93 x 57 mm
GALVANIC_ISOLATION
galvanic isolation
1500 V
POWER_CONSUMPTION__MAX_
power consumption, max.
0.5 W
POWER_SUPPLY
power supply
over USB (5 V)
WEIGHT
weight
approx. 65 g
NAME
name
53VUQ4B11
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions