??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AV Actuators
Descrizione
Intelligente
Lista materiale
5UPIA2C45
ORDERNO
5UPIA2C45
VAR3_POSITION
3 posizioni
Configurabile tramite lo SmartMenu, consente di impostare il funzionamento in 3 posizioni. Ad esempio, è possibile impostare una posizione di apertura, una di chiusura e una posizione intermedia. Oppure si possono impostare 0-90-180 gradi per una valvola a 3 vie.
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
feedback di fine viaggio
Tutti i nostri attuatori hanno un feedback di apertura e chiusura. Se si utilizza un attuatore Basic, questo avviene tramite interruttori meccanici. Se si utilizza la serie Smart, questo avviene tramite relè elettronici. Gli attuatori modulanti non hanno un feedback di fine corsa, ma un'uscita modulante, ad esempio ingresso + uscita 4-20ma.
FAILSAFE
sicurezza
Si chiude in caso di perdita di alimentazione. Il supercondensatore interno viene caricato mentre l'alimentazione è applicata; quando viene rimosso, il condensatore chiude l'attuatore. È disponibile anche la funzione Fail Open
HI_SPEED
alta velocità
Sono disponibili tempi di apertura e chiusura ad azione rapida; il tempo di funzionamento standard è in genere inferiore del 50% rispetto al tempo di funzionamento standard. Per le serie da 10, 20 e 50Nm, è disponibile un tempo di 1 secondo con motore a 24 VDC.
LOCAL_CONTROL
controllo locale
Grazie allo SmartMenu, i nostri attuatori intelligenti sono dotati di controllo locale come standard. Un menu protetto da password consente all'utente di azionare l'apertura o la chiusura dell'attuatore tramite i pulsanti situati sullo schermo dell'attuatore. Si tratta di un comando manuale elettronico quando viene applicata l'alimentazione.
MANUAL_OVERRIDE
comando manuale
Tutti gli attuatori sono dotati di comando manuale di serie. Ogni attuatore viene fornito con una chiave a brugola da utilizzare quando l'alimentazione NON è applicata. Per utilizzare il comando manuale meccanico è necessario scollegare l'alimentazione. Per la serie Smart è disponibile anche il comando manuale a controllo locale.
MODBUS
modbus
Modbus RS485/RTU e CANBus di serie sono disponibili per collegare l'attuatore a un sistema BUS. Tramite il protocollo di comunicazione BUS è possibile leggere la posizione dell'attuatore, eventuali errori e altro ancora. Su richiesta, possiamo offrire anche Modbus TCP/IP. Altri protocolli sono previsti.
MODULATING
modulante
Controllo modulante tramite encoder digitale e sensore di posizione. Elevati livelli di accuratezza disponibili con funzioni programmabili come la zona morta. 4-20ma, 0-10V, 2-10V, 0-20mA.
MODULATING_FAILSAFE
sicurezza modulante
Controllo modulante tramite 4-20ma, 0-10V o 2-10V con funzionalità failsafe in caso di interruzione dell'alimentazione. Il supercondensatore interno può essere usato per bloccare la chiusura, l'apertura o la posizione intermedia.
MODULATING_HI_SPEED
modulante ad alta velocità
Controllo modulante tramite 4-20ma, 0-10V o 2-10V con apertura e chiusura ad alta velocità. Ad esempio, l'attuatore può passare da 4ma a 20ma in 1 secondo (serie 10.20 e 50 solo su motore CC).
ON_OFF
on off
Apertura/chiusura standard, alimentazione per aprire, alimentazione per chiudere. Rimane fermo in caso di interruzione dell'alimentazione.
SMART_MENU
menu intelligente
Tutti i nostri attuatori Smart sono dotati di uno SmartMenu con un firmware protetto da password. Una volta inserita la password, è possibile modificare parametri quali la velocità, l'angolo di lavoro, la posizione di sicurezza, la configurazione a 3 posizioni e molto altro ancora.
TIMER
timer
Tramite il nostro SmartMenu, la serie Timer consente di impostare una programmazione temporizzata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un massimo di 60 attuazioni (movimenti di apertura/chiusura) al giorno. Una funzionalità intelligente senza bisogno di un PLC.
NAME
nome
5UPIA2C45
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions