??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AV Actuators
Description
Intelligent
Nomenclature
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
VAR3_POSITION
3 position
Configurable via le SmartMenu, il est possible de régler le fonctionnement en 3 positions. Par exemple, vous pouvez régler l'ouverture, la fermeture et une position intermédiaire. Ou vous pouvez régler 0-90-180 degrés pour une vanne à 3 voies.
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
retour d'information à la fin du voyage
Tous nos actionneurs ont un retour d'information d'ouverture et de fermeture. Si vous utilisez un actionneur Basic, cela se fait par le biais de commutateurs mécaniques. S'il s'agit d'un actionneur de la série Smart, cela se fait par l'intermédiaire de relais électroniques. Notez que nos actionneurs modulants n'ont pas de retour de fin de course, ils ont une sortie modulante, par exemple, 4-20ma entrée + sortie.
FAILSAFE
sécurité intégrée
Fermé par défaut en cas de perte de puissance. Le supercondensateur interne est chargé pendant que l'alimentation est appliquée ; lorsqu'il est retiré, le condensateur ferme l'actionneur. Défaut d'ouverture également disponible
HI_SPEED
vitesse élevée
Temps d'ouverture et de fermeture à action rapide disponibles, en standard le temps de fonctionnement est typiquement 50% inférieur au temps de fonctionnement standard. Pour les séries 10, 20 et 50Nm, 1 seconde est disponible avec un moteur 24VDC.
LOCAL_CONTROL
le contrôle local
Grâce à notre SmartMenu, nos actionneurs intelligents disposent en standard d'un contrôle local. Un menu protégé par un mot de passe permet à l'utilisateur de commander l'ouverture ou la fermeture de l'actionneur via les boutons poussoirs situés sur l'écran de l'actionneur. Il s'agit d'une commande manuelle électronique lorsque l'alimentation est appliquée.
MANUAL_OVERRIDE
commande manuelle
Tous les actionneurs sont équipés en standard d'une commande manuelle. Chaque actionneur est fourni avec une clé Allen à utiliser lorsque l'alimentation n'est pas appliquée. Vous devez couper l'alimentation pour utiliser la commande manuelle mécanique. Pour la série Smart, vous disposez également d'une commande manuelle par contrôle local.
MODBUS
modbus
Modbus RS485/RTU et CANBus en standard sont disponibles pour connecter l'actionneur à un système BUS. Le protocole de communication BUS permet de lire la position de l'actionneur, les erreurs éventuelles, etc. Sur demande, nous pouvons également proposer le protocole Modbus TCP/IP. D'autres protocoles suivront.
MODULATING
modulant
Commande modulante par codeur numérique et capteur de position. Des niveaux élevés de précision sont disponibles avec des fonctions programmables telles que la zone morte. 4-20ma, 0-10V, 2-10V, 0-20mA.
MODULATING_FAILSAFE
sécurité modulante
Commande modulante via 4-20ma, 0-10V ou 2-10V avec fonctionnalité de sécurité en cas de coupure de courant. Un super condensateur interne peut être utilisé pour assurer la fermeture, l'ouverture ou la position intermédiaire.
MODULATING_HI_SPEED
modulant haute vitesse
Commande modulante via 4-20ma, 0-10V ou 2-10V avec une grande vitesse d'ouverture et de fermeture. Par exemple, l'actionneur peut passer de 4ma à 20ma en 1 seconde (séries 10.20 et 50 uniquement sur moteur DC).
MULTI_TURN
multi-tour
La série Multi Turn est conçue pour les vannes à tige non montante telles que les vannes à membrane, les vannes à guillotine et les vannes à guillotine. Vous pouvez régler le nombre de tours via le SmartMenu. Voir la fiche technique de notre série MT pour plus d'informations.
ON_OFF
on off
Ouverture/fermeture standard, ouverture électrique, fermeture électrique. Reste en place en cas de coupure de courant.
SMART_MENU
menu intelligent
Tous nos actionneurs Smart disposent d'un SmartMenu avec un firmware protégé par mot de passe. Une fois le mot de passe saisi, vous pouvez modifier des paramètres tels que la vitesse, l'angle de travail, la position de sécurité, la configuration à 3 positions et bien plus encore.
TIMER
minuterie
Grâce à notre SmartMenu, la série Timer vous permet de programmer un horaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec jusqu'à 60 actions (mouvements d'ouverture/fermeture) par jour. Une fonctionnalité intelligente qui ne nécessite pas d'automate.
NAME
nom
AE1YO4VTK
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions