??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AV Actuators
Opis
Inteligentny
Lista materiałowa
INE2YXJBG
ORDERNO
INE2YXJBG
VAR3_POSITION
3 pozycja
Konfigurowalne za pomocą SmartMenu, można ustawić działanie w 3 pozycjach. Na przykład można ustawić otwarcie, zamknięcie i pozycję środkową. Można też ustawić 0-90-180 stopni dla zaworu 3-drogowego.
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
Informacje zwrotne na koniec podróży
Wszystkie nasze siłowniki posiadają sprzężenie zwrotne otwarcia i zamknięcia. W przypadku korzystania z siłownika Basic odbywa się to za pomocą przełączników mechanicznych. W przypadku siłowników z serii Smart jest to realizowane przez przekaźniki elektroniczne. Należy pamiętać, że nasze siłowniki modulowane nie mają sprzężenia zwrotnego na końcu ruchu, ale mają modulowane wyjście, na przykład wejście + wyjście 4-20 mA.
FAILSAFE
failsafe
Zamyka się po utracie zasilania. Wewnętrzny superkondensator jest ładowany, gdy zasilanie jest podłączone, po odłączeniu kondensator zamknie siłownik. Dostępny jest również tryb awaryjnego otwarcia
LOCAL_CONTROL
kontrola lokalna
Nasze inteligentne siłowniki są standardowo sterowane lokalnie za pomocą SmartMenu. Menu chronione hasłem umożliwia użytkownikowi otwieranie lub zamykanie siłownika za pomocą przycisków znajdujących się na ekranie siłownika. Jest to elektroniczne sterowanie ręczne po podłączeniu zasilania.
MANUAL_OVERRIDE
sterowanie ręczne
Wszystkie nasze siłowniki Smart mają wbudowane SmartMenu z oprogramowaniem sprzętowym chronionym hasłem. Po wprowadzeniu hasła można zmieniać parametry, takie jak prędkość, kąt roboczy, pozycja awaryjna, konfiguracja 3 pozycji i wiele innych.
MODULATING
modulujący
Sterowanie modulowane za pomocą cyfrowego enkodera i czujnika położenia. Wysoki poziom dokładności dzięki programowalnym funkcjom, takim jak strefa martwa. 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA.
MODULATING_FAILSAFE
modulowane zabezpieczenie przed awarią
Sterowanie modulowane za pomocą 4-20 mA, 0-10 V lub 2-10 V z funkcją awaryjną w przypadku utraty zasilania. Wewnętrzny superkondensator może być używany do awaryjnego zamykania, otwierania lub ustawiania w pozycji środkowej.
ON_OFF
wł. wył.
Standardowe otwieranie/zamykanie, zasilanie do otwierania, zasilanie do zamykania. Pozostaje w pozycji po utracie zasilania.
SMART_MENU
inteligentne menu
Wszystkie nasze siłowniki Smart mają wbudowane SmartMenu z oprogramowaniem sprzętowym chronionym hasłem. Po wprowadzeniu hasła można zmieniać parametry, takie jak prędkość, kąt roboczy, pozycja awaryjna, konfiguracja 3 pozycji i wiele innych.
NAME
nazwa
INE2YXJBG
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions