??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AV Actuators
Descrição:
Inteligente
Lista de peças
7ESIZQB5N
ORDERNO
7ESIZQB5N
VAR3_POSITION
3 posição
Através do nosso SmartMenu, os nossos actuadores inteligentes têm controlo local como padrão. Um menu protegido por palavra-passe permite ao utilizador abrir ou fechar o atuador através dos botões de pressão localizados no ecrã do atuador. Trata-se de um controlo manual eletrónico quando a alimentação é aplicada.
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
feedback no final da viagem
Todos os nossos actuadores têm feedback de abertura e fecho. Se utilizar um atuador Basic, isto é feito através de interruptores mecânicos. Se utilizar a nossa série Smart, isto é conseguido através de relés electrónicos. Note que os nossos actuadores modulantes não têm feedback de fim de curso, têm uma saída modulante, por exemplo, entrada + saída 4-20ma.
FAILSAFE
à prova de falhas
Fecha em caso de perda de potência. O supercondensador interno é carregado enquanto a alimentação é aplicada, quando removido, o condensador fechará o atuador. Falha aberta também disponível
HI_SPEED
alta velocidade
Tempo de abertura e fecho de ação rápida disponível, como padrão, o tempo de funcionamento é tipicamente 50% inferior ao tempo de funcionamento padrão. Para as séries 10, 20 e 50Nm, está disponível 1 segundo com motor de 24VDC.
LOCAL_CONTROL
controlo local
Através do nosso SmartMenu, os nossos actuadores inteligentes têm controlo local como padrão. Um menu protegido por palavra-passe permite ao utilizador abrir ou fechar o atuador através dos botões de pressão localizados no ecrã do atuador. Trata-se de um controlo manual eletrónico quando a alimentação é aplicada.
MANUAL_OVERRIDE
acionamento manual
Todos os actuadores têm um comando manual como padrão. Cada atuador é fornecido com uma chave allen para ser utilizada quando a alimentação NÃO está aplicada. É necessário desligar a alimentação para utilizar o acionamento manual mecânico. Para a série Smart, existe também o comando manual de Controlo Local.
MODBUS
modbus
Modbus RS485/RTU e CANBus como padrão estão disponíveis para ligar o atuador a um sistema BUS. É possível ler a posição do atuador, quaisquer erros e muito mais através do protocolo de comunicação BUS. Também podemos oferecer Modbus TCP/IP a pedido. Outros protocolos a seguir.
MODULATING
modulante
Controlo modulante através de codificador digital e sensor de posição. Elevados níveis de precisão disponíveis com características programáveis, como a zona morta. 4-20ma, 0-10V, 2-10V, 0-20mA.
MODULATING_FAILSAFE
modulante à prova de falhas
Controlo modulante através de codificador digital e sensor de posição. Elevados níveis de precisão disponíveis com características programáveis, como a zona morta. 4-20ma, 0-10V, 2-10V, 0-20mA.
MODULATING_HI_SPEED
modulação de alta velocidade
Controlo modulante via 4-20ma, 0-10V ou 2-10V com abertura e fecho de alta velocidade. Por exemplo, o atuador pode mover-se de 4ma para 20ma em 1 segundo (séries 10.20 e 50 apenas no motor DC).
MULTI_TURN
multi-rotação
A série Multi Turn foi concebida para válvulas de haste não ascendente, tais como válvulas de diafragma, válvulas de gaveta e válvulas de guilhotina. É possível definir o número de voltas através do SmartMenu. Para mais informações, consulte a folha de dados da nossa série MT.
ON_OFF
ligado desligado
Abertura/Fecho padrão, alimentação para abrir, alimentação para fechar. Mantém-se fixo em caso de perda de energia.
SMART_MENU
menu inteligente
Todos os nossos actuadores Smart têm um SmartMenu com um firmware protegido por palavra-passe integrado. Uma vez introduzida a palavra-passe, é possível alterar parâmetros como a velocidade, o ângulo de trabalho, a posição de segurança, a configuração de 3 posições e muito mais.
TIMER
temporizador
Através do nosso SmartMenu, a série Timer permite-lhe definir uma programação temporizada 24/7 de até 60 actuações (movimentos de abertura/fecho) por dia. Funcionalidade inteligente sem necessidade de um PLC.
NAME
nome
7ESIZQB5N
Preview - Generation
Visualização
Formatos
Files
3D
2D

Embedded user actions