??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Equilibar
Description
Industrial Service Back Pressure Valves
Bill of material
BD-16
ORDERNO
BODY_MATERIAL__OPTIONAL_
body material (optional)
Stainless Steel 316316L
BODY_MATERIAL__STANDARD_
body material (standard)
0 - 20 psi
KEY_APPLICATIONS
key applications
MAX_CV
max cv
Anodized Aluminum, PVC, Custom
PORT_SIZES
port sizes
TYPICAL_PRESSURE_RANGES
typical pressure ranges
0 - 1 in WC
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업