選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Equilibar
Description
Industrial Service Back Pressure Valves
Bill of material
BD-16
ORDERNO
BODY_MATERIAL__OPTIONAL_
body material (optional)
Stainless Steel 316316L
BODY_MATERIAL__STANDARD_
body material (standard)
0 - 20 psi
KEY_APPLICATIONS
key applications
MAX_CV
max cv
Anodized Aluminum, PVC, Custom
PORT_SIZES
port sizes
TYPICAL_PRESSURE_RANGES
typical pressure ranges
0 - 1 in WC
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions