??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Gastros
Description
INDUCTCOOK 330
Bill of material
IC330_230V/1Ph/50Hz
ORDERNO
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
APPARENT_POWER
apparent power
3500.000
ASSEMBLY_CODE
assembly code
13010000
CONN_CONDUIT
conn conduit
0
CONN_PLUG
conn plug
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CYCLE
cycle
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DEPTH_ACTUAL
depth actual
390
DESCRIPTION
description
INDUCTCOOK 330 TABLETOP
DESIGN_OPTION
design option
-1
ELEC_CONN_CONNECTION_HEIGHT
elec conn connection height
67
ELEC_CONN_RI_HEIGHT
elec conn ri height
0
ELECTRIC_CONNECTION_TYPE
electric connection type
FL_AMPS
fl amps
12
FOODSERVICE_EQUIPMENT_IDENTIFIER
foodservice equipment identifier
0
HEIGHT_ACTUAL
height actual
125
HOST
host
0
HP
hp
IDENTIFY_QUANTITY_AS_LOT
identify quantity as lot
0
LENGTH_ACTUAL
length actual
360
MANUFACTURER
manufacturer
GASTROS
MASSUNIT
massunit
1
MAX_OVERCURRENT_PROTECTION
max overcurrent protection
0
MIN_CKT_AMPACITY
min ckt ampacity
0
MODEL
model
IC330
NUMBER_OF_POLES
number of poles
2
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.40.40.14
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Food Service Equipment
PART_TYPE
part type
0
PHASE
phase
1
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TYPE_COMMENTS
type comments
Der InductCook® 330 Tabletop aus gebürstetem Edelstahl bietet Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität. Mit diesem Modell können Sie Gerichte in jedem Induktionskochfeld bis zu einer Größe von GN 2/3 zubereiten. Ob für Front Cooking oder in der Küche, der InductCook® 330 Tabletop kann überall in Ihrem Kochbereich platziert werden. Die InductCook®-Geräte können sehr schnell aufgestellt werden und sind dann sofort zum Kochen bereit. Diese sofortige Operation kann besonders nützlich sein, wenn sich Ihre Anforderungen kurzfristig ändern sollten.Der InductCook® 330 ist ein kompaktes Kochfeld - mit kleinen Abmessungen, aber viel Power und einem eleganten Design. Dieses kleine Induktionskochfeld ist speziell für das Kochen mit einer Pfanne und für ästhetische Perfektion ausgelegt. Sie liefert in wenigen Sekunden eine hohe Leistung und verteilt sie, wie Sie es erwarten, optimal - ob beim Braten oder Kochen großer Mengen. Für ein gelungenes Front Cooking, das Ihre Kunden beeindruckt, brauchen Sie mehr als nur kulinarische Kompetenz. Sie müssen Eleganz aus jedem Blickwinkel haben - und vor allem aus der Perspektive Ihrer Gäste -, die Ihr InductCook® zur idealen Wahl für ein Publikum macht.Jede Pfanne kann unabhängig voneinander gesteuert werden, und wenn es um den effektiven Stromverbrauch geht, werden Sie dank einer digitalen Informationsanzeige ständig auf dem Laufenden gehalten. Ganz gleich, ob Sie leicht köcheln oder kochen wollen. Ob Sie nun kurz anbraten oder die Speisen bei reduzierter Hitze warm halten - eine einzige Handbewegung reicht aus, um genau das gewünschte Ergebnis zu erzielen. In einem beispiellosen Schritt verwendet die Induktionstechnologie auch eine Pan-Typ-Detektionsmethode. Unsere Systeme passen sich völlig automatisch an die Art der verwendeten Pfanne an. Dies maximiert die Effizienz und macht den Kochprozess besonders energiesparend.Wie von Zauberhand - die Energiezufuhr und damit die Kochleistung kann durch Schieben der Pfanne über das Kochfeld gesteuert werden. Der Küchenchef erhält durch den sogenannten SLIDE CONTROL Mode (SLC) die volle Kontrolle über den Garprozess zurück in die Hände. SLC steht für intuitives Kochen, das sich ausschließlich auf die Zubereitung des Essens konzentriert - ohne Ablenkungen und ohne Kompromisse. Die volle Leistung wird abgegeben, wenn die Pfanne in der Mitte des Kochfeldes steht. Das Verschieben der Pfanne nur wenige Zentimeter von der Mitte bewirkt eine schnelle und kontinuierliche Verringerung der Kochleistung. Die Pfanne bleibt dabei jedoch vollständig auf der Spule, und eine digitale Informationsanzeige zeigt jederzeit den effektiven Stromverbrauch an. Mit der Kraft, die ganz auf der Grundlage der Bewegung der Pfanne gesteuert wird, genügt eine einzige Handbewegung, um genau das gewünschte Ergebnis zu erzielen - wann immer Sie es wollen.
URL
url
www.gastros.swiss
VERSION
version
2015
VOLTS
volts
230.000
WATTS
watts
3500.000
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
ANSCHLUSSHOEHE_FFB
anschlusshöhe ffb
67
ANSCHLUSSHOEHE_RFB
anschlusshöhe rfb
0
ANZAHL_DER_POLE
anzahl der pole
2
ELEKTRISCHE_BESONDERHEIT
elektrische besonderheit
ELEKTRISCHE_LEISTUNG
elektrische leistung
3500.000
FLIE_STROM
fließstrom
12
FREQUENZ
frequenz
GRO_KUECHENGERAETEZUORDNUNG
großküchengerätezuordnung
0
HOEHE
höhe
125
LAENGE_GERAETEBREITE
länge gerätebreite
360
MAXIMALE_GERAETEABSICHERUNG
maximale geräteabsicherung
0
MENGE_ALS_SET
menge als set
0
MINIMALE_STROMAUFNAHME
minimale stromaufnahme
0
PHASEN
phasen
1
PS_LEISTUNG
ps leistung
SCHEINLEISTUNG
scheinleistung
3500.000
SPANNUNG
spannung
230.000
STECKER_SYSTEM
stecker system
TIEFE
tiefe
390
ZUBEHOER
zubehör
0
ZULEITUNG_ZUM_GERAET_IM_LIEFERUMFANG
zuleitung zum gerät im lieferumfang
0
ACCESSORY
accessory
0
ELECTRIC_POWER
electric power
3500.000
HP_POWER
hp power
ABSORCI_N_M_NIMA_DE_CORRIENTE
absorción mínima de corriente
0
ACCESSORIOS
accessorios
0
ALTURA
altura
125
ALTURA_DE_CONEXI_N_EL_CTRICA_DESDE_EL_SUELO
altura de conexión eléctrica desde el suelo
0
ALTURA_DE_CONNEXI_N_EL_CTRICA
altura de connexión eléctrica
67
CABALLO_DE_FUERZA
caballo de fuerza
CANTIDAD_COMO_CONJUNTO
cantidad como conjunto
0
CICLOS
ciclos
CONDUCTO_EL_CTRICO_DE_ALIMENTACI_N
conducto eléctrico de alimentación
0
CONECTOR_EL_CTRICO
conector eléctrico
ELECTRICIDAD_CORRIENTE
electricidad corriente
12
FASE
fase
1
IDENTIFICADOR_DE_LOS_EQUIPOS_GASTRON_MICOS
identificador de los equipos gastronómicos
0
LONGITUD
longitud
360
N_MERO_DE_POLOS
número de polos
2
POTENCIA_APARTENTE
potencia apartente
3500.000
POTENCIA_EL_CTRICA
potencia eléctrica
3500.000
PROFUNDIDAD
profundidad
390
PROTECCI_N_M_XIMA_DE_CORRIENTE
protección máxima de corriente
0
TIPO_DE_CONEXI_N_EL_CTRICA
tipo de conexión eléctrica
VOLTAJE
voltaje
230.000
ABSOR__O_M_NIMA_DE_CORRENTE
absorção mínima de corrente
0
ACESS_RIO
acessório
0
ALTURA_DA_CONEX_O_EL_CTRICA_DO_PAVIMENTO_ACABADO
altura da conexão eléctrica do pavimento acabado
67
ALTURA_DA_CONEX_O_EL_CTRICA_DO_PAVIMENTO_EM_BRUTO
altura da conexão eléctrica do pavimento em bruto
0
CONECTOR_FICHA_EL_CTRICA
conector ficha eléctrica
CORRENTE
corrente
12
FREQU_NCIA
frequência
IDENTIFICADOR_DE_EQUIPAMENTO_DE_COZINHA_PROFISSIONAL
identificador de equipamento de cozinha profissional
0
LARGURA
largura
360
N_MERO_DE_FASES
número de fases
1
N_MERO_DE_P_LOS
número de pólos
2
POT_NCIA_APARENTE
potência aparente
3500.000
POT_NCIA_CV
potência cv
POT_NCIA_EL_CTRICA
potência eléctrica
3500.000
PROFUNDIDADE
profundidade
390
PROTE__O_M_XIMA_DE_CORRENTE
proteção máxima de corrente
0
QUANTIDADE_POR_LOTE
quantidade por lote
0
TENS_O
tensão
230.000
TIPO_DE_LIGA__O_EL_CTRICA
tipo de ligação eléctrica
TUBO_DE_PROTE__O_DA_CABLAGEM_DE_ALIMENTA__O
tubo de proteção da cablagem de alimentação
0
ACCESSORIO
accessorio
0
ALTEZZA
altezza
125
ALTEZZA_ALLACCIAMENTO_ELETTRICO_DA_PAVIMENTO_FINITO
altezza allacciamento elettrico da pavimento finito
67
ALTEZZA_ALLACCIAMENTO_ELETTRICO_DA_PAVIMENTO_GREZZO
altezza allacciamento elettrico da pavimento grezzo
0
ASSORBIMENTO_CORRENTE_MINIMO
assorbimento corrente minimo
0
CAVO_DI_ALLACCIAMENTO_COMPRESO_NELLA_FORNITURA
cavo di allacciamento compreso nella fornitura
0
CAVO_E_SPINA_DI_ALIMENTAZIONE
cavo e spina di alimentazione
CORRENTE_A_PIENO_CARICO
corrente a pieno carico
12
FREQUENZA
frequenza
IDENTIFICARE_QUANTIT__COME_LOTTO
identificare quantità come lotto
0
IDENTIFICATORE_ATTREZZATURA
identificatore attrezzatura
0
LUNGHEZZA
lunghezza
360
NUMERO_DEI_POLI
numero dei poli
2
POTENZA_APPARENTE
potenza apparente
3500.000
POTENZA_ELETTRICA
potenza elettrica
3500.000
POTENZA_IN_CV
potenza in cv
PROFONDIT_
profondità
390
PROTEZIONE_CONTRO_LE_SOVRACORRENTI
protezione contro le sovracorrenti
0
TENSIONE
tensione
230.000
TIPO_DI_RACCORDO_ELETTRICO
tipo di raccordo elettrico
Preview - Generation
Náhled
Formáty
Files
3D
2D

Embedded user actions