??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
akYtec
Description
In and Output Modules
Bill of material
EKAJ7A3S3
ORDERNO
EKAJ7A3S3
AMBIENT_TEMPERATURE
ambient temperature
-20...+55 °C
BAUD_RATE
baud rate
2.4...115.2 kBit/s
CURRENT__MAX_
current, max.
7 mA
DIGITAL_INPUTS
digital inputs
8
DIGITAL_OUTPUTS
digital outputs
4
DIMENSIONS
dimensions
63 x 110 x 75 mm
GALVANIC_ISOLATION
galvanic isolation
none
HUMIDITY
humidity
up to 80%, non-condensing
INSULATION_STRENGTH
insulation strength
1500 V
INTERFACE
interface
RS485
IP_CODE
ip code
IP20
LEAD_RESISTANCE__MAX_
lead resistance, max.
100 ohm
MATERIAL
material
plastic
PERMISSIBLE_LOAD
permissible load
4 A, 250 V AC cosϕ 0.4 or 24 V DC
POWER_CONSUMPTION__MAX_
power consumption, max.
6 W
POWER_SUPPLY
power supply
24 (20...28) V DC
PROTOCOL
protocol
Modbus RTU/ ASCII
PULSE_FREQUENCY__MAX_
pulse frequency, max.
1 kHz
PULSE_WIDTH__MIN_
pulse width, min.
0.5 ms
STORAGE_TEMPERATURE
storage temperature
-25...+55 °C
TYPE
type
relay
WEIGHT
weight
approx. 260 g
NAME
name
EKAJ7A3S3
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions