??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Pantron
Description
IMX-N series
Bill of material
IMX-N24
ORDERNO
VAR_DOCUMENT_NAME
_document_name
VAR_DOCUMENT_PATH
_document_path
High Power Opto Sensors/IMX-N series
VAR115_V_AC
115 v ac
VAR230_V_AC
230 v ac
VAR24_V_AC
24 v ac
VAR24_V_DC
24 v dc
CONNECTION
connection
DELAY_TIME
delay time
MOUNTING
mounting
MULTIPLEX_SPEED
multiplex-speed
NUMBER_OF_CHANNELS
number of channels
OPERATING_VOLTAGE
operating voltage
POWER_CONSUMPTION
power consumption
RANGE__USING_TRANSMITTER_ITA_COMBINED_WITH_RECEIVER_IRL_IRH_
range (using transmitter ita combined with receiver irl irh)
RANGE__USING_TRANSMITTER_ITH_COMBINED_WITH_RECEIVER_IRL_IRH_
range (using transmitter ith combined with receiver irl irh)
15 m 30 m (49 ft 98 ft)
RANGE__USING_TRANSMITTER_ITL_COMBINED_WITH_RECEIVER_IRL_IRH_
range (using transmitter itl combined with receiver irl irh)
10 m 20 m (33 ft 66 ft)
SWITCHING_OUTPUTS
switching outputs
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업