??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IM5118 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IM5118
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IM5118: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 15 mm bündig einbaubar
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 15 mm bündig einbaubar; DC; AS-i; M12 Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
BN
Bestellnummer
IM5118
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IMC2015-ASI /US-100-DPS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions