??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
IGS250 - ESTÁNDAR ISO 11901-1
Lista de materiales
IGS250-25
MODELLO
Modelo
VERS
Versión
CORSAMAX
Carrera máxima
mm
CU
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altura cámara
mm
L
Altura total
mm
A
Carrera extra de seguridad
2 mm
D
Diámetro cámara
38.0 mm
DS
Diámetro vástago
15 mm
G
12.5 mm
R
Radio cuello
1 mm
Y
4 mm
Z
4 mm
Q
6 mm
MA
Roscas de fijación
M6 x 9 (2x o 2x)
J
Distancia orificios fijación
18 mm
J1
Distancia orificios fijación
25 mm
BAR
/
150
IN
Fuerza inicial
260 daN
FIN
Fuerza final
daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx.
/
VOLUMEGAS
volumen gas
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions