??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Výběr CAD modelu
Available products: 20
HELP_VARIABLE
Společnost
Bordignon
Popis
IGS1500 - STANDARD ISO 11901-1
Kusovník
IGS1500-113
MODELLO
Model
VERS
Verze
CORSAMAX
Max zdvih
mm
CU
Dráha
mm
Enter value for CU
Dráha
mm
cm
inch
ft
LMIN
Výška komory
mm
L
Celková výška
mm
A
Bezpečnostní extra dráha
3 mm
D
Průměr komory
75.0 mm
DS
Průměr pístu
36 mm
G
21 mm
R
Rádius hrdla
2.5 mm
Y
8 mm
Z
5 mm
Q
10.5 mm
MA
Závity pro upevnění
M8 x 13 (4x)
J
Rozteč fixační otvory
40 mm
J1
Rozteč fixační otvory
/ mm
BAR
/
150
IN
Počáteční síla
1530 daN
FIN
Konečná síla
daN
CICLIMIN
Max cyklů za minutu
/
VOLUMEGAS
objem plynu
Litri
PESO
Váha
kg
INFO
Vnitřní geometrie neodpovídá zobrazené geometrii. Viz katalog Bordignon
Preview - Generation
Náhled
Formáty
Files
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions