??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Seleção de modelos em CAD
Available products: 20
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descrição:
IGS1500 - PADRÃO ISO 11901-1
Lista de peças
IGS1500-113
MODELLO
Modelo
VERS
Versão
CORSAMAX
Curso máximo
mm
CU
Curso
mm
Enter value for CU
Curso
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altura câmara
mm
L
Altura total
mm
A
Extra curso de segurança
3 mm
D
Diâmetro câmara
75.0 mm
DS
Diâmetro haste
36 mm
G
21 mm
R
Raio garganta
2.5 mm
Y
8 mm
Z
5 mm
Q
10.5 mm
MA
Roscas de fixação
M8 x 13 (4x)
J
Distância entre centros furos fixação
40 mm
J1
Distância entre centros furos fixação
/ mm
BAR
/
150
IN
Força inicial
1530 daN
FIN
Força final
daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx
/
VOLUMEGAS
gas volume
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
O desenho interno não corresponde àquele mostrado. Ver o catálogo Bordignon
Preview - Generation
Visualização
Formatos
Files
3D
Dimensão
2D

Embedded user actions