??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 113
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
iglidur® M250 - type F - Flange bearings, inch sizes
Bill of material
MFI-0810-05
ARTNR
Part no.
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
iglidur® M250 type F, inch sizes
D1
Inside diameter
Дюйм
D2
Outside diameter
Дюйм
B1
Overall length
Дюйм
D3
Flange diameter
Дюйм
B2
Flange thickness
Дюйм
F
Chamfer
mm
R
Radius max.
0.5 mm
D1MAX
Inside diameter max.
Дюйм
D1MIN
Inside diameter min.
Дюйм
EBMAX
Housing bore max.
Дюйм
EBMIN
Housing bore min.
Дюйм
WELLEMAX
Shaft size max.
Дюйм
WELLEMIN
Shaft size min.
Дюйм
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions