??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 113
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
iglidur® M250 - type F - Flange bearings, inch sizes
Bill of material
MFI-0810-05
ARTNR
Part no.
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
iglidur® M250 type F, inch sizes
D1
Inside diameter
Inch
D2
Outside diameter
Inch
B1
Overall length
Inch
D3
Flange diameter
Inch
B2
Flange thickness
Inch
F
Chamfer
mm
R
Radius max.
0.5 mm
D1MAX
Inside diameter max.
Inch
D1MIN
Inside diameter min.
Inch
EBMAX
Housing bore max.
Inch
EBMIN
Housing bore min.
Inch
WELLEMAX
Shaft size max.
Inch
WELLEMIN
Shaft size min.
Inch
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions