??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
if_14_20 - Signal Transformer
Bill of material
IF-14-20
PN
Part Number
IF-14-20
DESC
Description
International Low Profile Flat Head Transformer, 14VA Power, 115V/230V Input, 20VCT Output Series
POWERVA
Power
14 VA
OS
Output Series
20VCT
OP
Output Parallel
10V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.74 lbs (0.34 kg)
LENGTH
Length
2.66 in. (67.6 mm)
WIDTH
Width
2.24 in. (56.9 mm)
HEIGHT
Height
0.96 in. (24.4 mm)
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions