??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
INFICON
描述
IC6
明细表
QJ0C1RFV5
ORDERNO
QJ0C1RFV5
VAR_1__TOOLINGDENSITY___1001__FUNDAMENTAL_FREQUENCY___6_MHZ_2__THE_IC6_HAS_6_DAC_OUTPUTS_STANDARD__6_MORE_CAN_BE_ADDED_AS_AN_OPTION__ANY_OF_THE_12_CAN_BE_CONFIGURED_AS_SOURCE_CONTROL_VOLTAGES_OR_RECORDER_OUTPUTS_HOWEVER_THE_NUMBER_OF_SOURCES_THAT_CAN_BE_CONTROLLED_SIMULTANEOUSLY_IS_6
(1) 工具密度 = 1001,基频 = 6 mhz (2) ic6 标配 6 个 DAC 输出,可选配另外 6 个。
(1) 工具密度 = 1001,基频 = 6 MHz (2) IC6 标配 6 个 DAC 输出,可选配另外 6 个。这 12 个输出中的任何一个都可配置为信号源控制电压或记录器输出,但可同时控制的信号源数量为 6 个。
MATERIAL_PROGRAMS
材料计划
32
MEASUREMENT_FREQUENCY_RANGE
测量频率范围
6.0 至 4.5 MHz(固定频率)
MEASUREMENT_PERFORMANCE
测量性能
测量性能
NUMBER_OF_SOURCES__2_
来源数 (2)
最多6个
PROCESS_LAYERS__PER_PROCESS_
工艺层(每个工艺)
200
PROCESS_RECIPE___DATA_MANAGEMENT
工艺配方和数据管理
流程配方和数据管理
PROCESSES
进程
50 个(流程可连接在一起)
THICKNESS_AND_RATE_RESOLUTIONMEASUREMENT__1_
厚度和速率分辨率测量 (1)
±0.00433 Å
NAME
名字
QJ0C1RFV5
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions