??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
INFICON
Açıklama
IC6
Malzeme listesi
QJ0C1RFV5
ORDERNO
QJ0C1RFV5
VAR_1__TOOLINGDENSITY___1001__FUNDAMENTAL_FREQUENCY___6_MHZ_2__THE_IC6_HAS_6_DAC_OUTPUTS_STANDARD__6_MORE_CAN_BE_ADDED_AS_AN_OPTION__ANY_OF_THE_12_CAN_BE_CONFIGURED_AS_SOURCE_CONTROL_VOLTAGES_OR_RECORDER_OUTPUTS_HOWEVER_THE_NUMBER_OF_SOURCES_THAT_CAN_BE_CONTROLLED_SIMULTANEOUSLY_IS_6
(1) takım yoğunluğu = 1001, temel frekans = 6 mhz (2) ic6 standart olarak 6 dac çıkışına sahiptir, isteğe bağlı olarak 6 tane daha eklenebilir. 12 taneden herhangi biri kaynak kontrol gerilimleri veya kayıt cihazı çıkışları olarak yapılandırılabilir, ancak aynı anda kontrol edilebilen kaynak sayısı 6'dır
(1) Takım yoğunluğu = 1001, temel frekans = 6 MHz(2) IC6 standart olarak 6 DAC çıkışına sahiptir, isteğe bağlı olarak 6 tane daha eklenebilir. 12 taneden herhangi biri kaynak kontrol gerilimleri veya kaydedici çıkışları olarak yapılandırılabilir, ancak aynı anda kontrol edilebilen kaynak sayısı 6'dır
MATERIAL_PROGRAMS
malzeme programları
32
MEASUREMENT_FREQUENCY_RANGE
ölçüm frekans aralığı
6,0 ila 4,5 MHz (sabit)
MEASUREMENT_PERFORMANCE
ölçüm performansı
Ölçüm Performansı
NUMBER_OF_SOURCES__2_
kaynak sayısı (2)
6'ya kadar
PROCESS_LAYERS__PER_PROCESS_
süreç katmanları (süreç başına)
200
PROCESS_RECIPE___DATA_MANAGEMENT
süreç reçetesi̇ & veri̇ yöneti̇mi̇
Süreç Tarifi ve Veri Yönetimi
PROCESSES
süreçler
50 (süreçler birbirine bağlanabilir)
THICKNESS_AND_RATE_RESOLUTIONMEASUREMENT__1_
kalınlık ve oran çözünürlüğü ölçümü (1)
±0.00433 Å
NAME
isim
QJ0C1RFV5
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions