??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
INFICON
Описание
IC6
Спецификация
QJ0C1RFV5
ORDERNO
QJ0C1RFV5
VAR_1__TOOLINGDENSITY___1001__FUNDAMENTAL_FREQUENCY___6_MHZ_2__THE_IC6_HAS_6_DAC_OUTPUTS_STANDARD__6_MORE_CAN_BE_ADDED_AS_AN_OPTION__ANY_OF_THE_12_CAN_BE_CONFIGURED_AS_SOURCE_CONTROL_VOLTAGES_OR_RECORDER_OUTPUTS_HOWEVER_THE_NUMBER_OF_SOURCES_THAT_CAN_BE_CONTROLLED_SIMULTANEOUSLY_IS_6
(1) toolingdensity = 1001, основная частота = 6 мгц (2) ic6 имеет 6 стандартных выходов ЦАП, еще 6 могут быть добавлены в качестве опции. любой из 12 может быть настроен как напряжение управления источником или выход рекордера, однако количество источников, которыми можно управлять одновременно, равно 6
(1) Toolingdensity = 1001, основная частота = 6 МГц (2) IC6 имеет 6 стандартных выходов ЦАП, еще 6 могут быть добавлены в качестве опции. Любой из 12 выходов может быть сконфигурирован как напряжение управления источником или выход регистратора, однако количество источников, которыми можно управлять одновременно, равно 6
MATERIAL_PROGRAMS
материальные программы
32
MEASUREMENT_FREQUENCY_RANGE
диапазон частот измерения
6,0 - 4,5 МГц (фиксированный)
MEASUREMENT_PERFORMANCE
производительность измерений
Измерение производительности
NUMBER_OF_SOURCES__2_
количество источников (2)
до 6
PROCESS_LAYERS__PER_PROCESS_
слои процесса (на один процесс)
200
PROCESS_RECIPE___DATA_MANAGEMENT
рецептура процессов и управление данными
Рецептура процессов и управление данными
PROCESSES
процессы
50 (процессы могут быть связаны между собой)
THICKNESS_AND_RATE_RESOLUTIONMEASUREMENT__1_
измерение толщины и разрешения скорости (1)
±0.00433 Å
NAME
имя
QJ0C1RFV5
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions