??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INFICON
Opis
IC6
Lista materiałowa
QJ0C1RFV5
ORDERNO
QJ0C1RFV5
VAR_1__TOOLINGDENSITY___1001__FUNDAMENTAL_FREQUENCY___6_MHZ_2__THE_IC6_HAS_6_DAC_OUTPUTS_STANDARD__6_MORE_CAN_BE_ADDED_AS_AN_OPTION__ANY_OF_THE_12_CAN_BE_CONFIGURED_AS_SOURCE_CONTROL_VOLTAGES_OR_RECORDER_OUTPUTS_HOWEVER_THE_NUMBER_OF_SOURCES_THAT_CAN_BE_CONTROLLED_SIMULTANEOUSLY_IS_6
(1) gęstość oprzyrządowania = 1001, częstotliwość podstawowa = 6 mhz (2) ic6 ma 6 wyjść dac w standardzie, 6 kolejnych można dodać opcjonalnie. dowolne z 12 można skonfigurować jako napięcia sterujące źródłem lub wyjścia rejestratora, jednak liczba źródeł, które można kontrolować jednocześnie, wynosi 6.
(1) Gęstość oprzyrządowania = 1001, częstotliwość podstawowa = 6 MHz (2) Układ IC6 ma standardowo 6 wyjść DAC, 6 kolejnych można dodać opcjonalnie. Dowolne z 12 wyjść można skonfigurować jako napięcia sterujące źródłem lub wyjścia rejestratora, jednak liczba źródeł, którymi można sterować jednocześnie, wynosi 6.
MATERIAL_PROGRAMS
programy materiałowe
32
MEASUREMENT_FREQUENCY_RANGE
zakres częstotliwości pomiaru
6,0 do 4,5 MHz (stała)
MEASUREMENT_PERFORMANCE
wydajność pomiaru
Wydajność pomiaru
NUMBER_OF_SOURCES__2_
liczba źródeł (2)
do 6
PROCESS_LAYERS__PER_PROCESS_
warstwy procesu (na proces)
200
PROCESS_RECIPE___DATA_MANAGEMENT
Receptura procesu i zarządzanie danymi
Przepisywanie procesów i zarządzanie danymi
PROCESSES
procesy
50 (procesy mogą być ze sobą połączone)
THICKNESS_AND_RATE_RESOLUTIONMEASUREMENT__1_
Pomiar grubości i rozdzielczości (1)
±0.00433 Å
NAME
nazwa
QJ0C1RFV5
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions