회사명
INFICON
내용
IC6
BOM
QJ0C1RFV5
ORDERNO
QJ0C1RFV5
VAR_1__TOOLINGDENSITY___1001__FUNDAMENTAL_FREQUENCY___6_MHZ_2__THE_IC6_HAS_6_DAC_OUTPUTS_STANDARD__6_MORE_CAN_BE_ADDED_AS_AN_OPTION__ANY_OF_THE_12_CAN_BE_CONFIGURED_AS_SOURCE_CONTROL_VOLTAGES_OR_RECORDER_OUTPUTS_HOWEVER_THE_NUMBER_OF_SOURCES_THAT_CAN_BE_CONTROLLED_SIMULTANEOUSLY_IS_6
(1) 툴링밀도 = 1001, 기본 주파수 = 6MHz(2) IC6에는 6개의 DAC 출력이 표준이며 옵션으로 6개를 더 추가할 수 있습니다. 12개 중 하나를 소스 제어 전압 또는 레코더 출력으로 구성할 수 있지만 동시에 제어할 수 있는 소스 수는 6개입니다.
(1) 툴링밀도 = 1001, 기본 주파수 = 6MHz(2) IC6에는 6개의 DAC 출력이 기본으로 제공되며, 옵션으로 6개를 더 추가할 수 있습니다. 12개 중 어느 것이든 소스 제어 전압 또는 레코더 출력으로 구성할 수 있지만 동시에 제어할 수 있는 소스의 수는 6개입니다.
MATERIAL_PROGRAMS
자료 프로그램
32
MEASUREMENT_FREQUENCY_RANGE
측정 주파수 범위
6.0~4.5MHz(고정)
MEASUREMENT_PERFORMANCE
측정 성능
측정 성능
NUMBER_OF_SOURCES__2_
소스 수 (2)
최대 6
PROCESS_LAYERS__PER_PROCESS_
프로세스 레이어(프로세스별)
200
PROCESS_RECIPE___DATA_MANAGEMENT
프로세스 레시피 및 데이터 관리
프로세스 레시피 및 데이터 관리
PROCESSES
프로세스
50(프로세스를 서로 연결할 수 있음)
THICKNESS_AND_RATE_RESOLUTIONMEASUREMENT__1_
두께 및 속도 해상도 측정(1)
±0.00433 Å
NAME
이름
QJ0C1RFV5
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업