??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
INFICON
説明
IC6
部品表
QJ0C1RFV5
ORDERNO
QJ0C1RFV5
VAR_1__TOOLINGDENSITY___1001__FUNDAMENTAL_FREQUENCY___6_MHZ_2__THE_IC6_HAS_6_DAC_OUTPUTS_STANDARD__6_MORE_CAN_BE_ADDED_AS_AN_OPTION__ANY_OF_THE_12_CAN_BE_CONFIGURED_AS_SOURCE_CONTROL_VOLTAGES_OR_RECORDER_OUTPUTS_HOWEVER_THE_NUMBER_OF_SOURCES_THAT_CAN_BE_CONTROLLED_SIMULTANEOUSLY_IS_6
(1) toolingdensity = 1001, fundamental frequency = 6 mhz (2) ic6には標準で6つのDAC出力があり、オプションでさらに6つを追加することができます。
(1) 工具密度=1001、基本周波数=6MHz(2) IC6には標準で6個のDAC出力があり、オプションでさらに6個追加できる。12個のDAC出力はソース制御電圧またはレコーダー出力として設定できますが、同時に制御できるソース数は6個です。
MATERIAL_PROGRAMS
素材プログラム
32
MEASUREMENT_FREQUENCY_RANGE
測定周波数範囲
6.0~4.5MHz(固定)
MEASUREMENT_PERFORMANCE
計測性能
測定パフォーマンス
NUMBER_OF_SOURCES__2_
ソース数 (2)
最大6
PROCESS_LAYERS__PER_PROCESS_
プロセス層(プロセスごと)
200
PROCESS_RECIPE___DATA_MANAGEMENT
プロセスレシピとデータ管理
プロセスレシピとデータ管理
PROCESSES
プロセス
50 (プロセスは連結可能)
THICKNESS_AND_RATE_RESOLUTIONMEASUREMENT__1_
厚みとレート分解能の測定 (1)
±0.00433 Å
NAME
名称
QJ0C1RFV5
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions