??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INFICON
Descrizione
IC6
Lista materiale
QJ0C1RFV5
ORDERNO
QJ0C1RFV5
VAR_1__TOOLINGDENSITY___1001__FUNDAMENTAL_FREQUENCY___6_MHZ_2__THE_IC6_HAS_6_DAC_OUTPUTS_STANDARD__6_MORE_CAN_BE_ADDED_AS_AN_OPTION__ANY_OF_THE_12_CAN_BE_CONFIGURED_AS_SOURCE_CONTROL_VOLTAGES_OR_RECORDER_OUTPUTS_HOWEVER_THE_NUMBER_OF_SOURCES_THAT_CAN_BE_CONTROLLED_SIMULTANEOUSLY_IS_6
(1) toolingdensity = 1001, frequenza fondamentale = 6 mhz(2) l'ic6 ha 6 uscite dac di serie, altre 6 possono essere aggiunte come opzione. ognuna delle 12 può essere configurata come tensioni di controllo della sorgente o uscite del registratore, tuttavia il numero di sorgenti che possono essere controllate contemporaneamente è 6
(1) Toolingdensity = 1001, frequenza fondamentale = 6 MHz(2) L'IC6 ha 6 uscite DAC di serie, altre 6 possono essere aggiunte come opzione. Ognuna delle 12 può essere configurata come tensione di controllo della sorgente o come uscita del registratore, ma il numero di sorgenti che possono essere controllate simultaneamente è 6.
MATERIAL_PROGRAMS
programmi di materiale
32
MEASUREMENT_FREQUENCY_RANGE
intervallo di frequenza di misura
Da 6,0 a 4,5 MHz (fisso)
MEASUREMENT_PERFORMANCE
prestazioni di misurazione
Misurazione delle prestazioni
NUMBER_OF_SOURCES__2_
numero di fonti (2)
fino a 6
PROCESS_LAYERS__PER_PROCESS_
strati di processo (per processo)
200
PROCESS_RECIPE___DATA_MANAGEMENT
ricetta di processo e gestione dei dati
Ricettacolo dei processi e gestione dei dati
PROCESSES
processi
50 (i processi possono essere collegati tra loro)
THICKNESS_AND_RATE_RESOLUTIONMEASUREMENT__1_
misura dello spessore e della risoluzione del tasso (1)
±0.00433 Å
NAME
nome
QJ0C1RFV5
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions