??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INFICON
Description
IC6
Nomenclature
QJ0C1RFV5
ORDERNO
QJ0C1RFV5
VAR_1__TOOLINGDENSITY___1001__FUNDAMENTAL_FREQUENCY___6_MHZ_2__THE_IC6_HAS_6_DAC_OUTPUTS_STANDARD__6_MORE_CAN_BE_ADDED_AS_AN_OPTION__ANY_OF_THE_12_CAN_BE_CONFIGURED_AS_SOURCE_CONTROL_VOLTAGES_OR_RECORDER_OUTPUTS_HOWEVER_THE_NUMBER_OF_SOURCES_THAT_CAN_BE_CONTROLLED_SIMULTANEOUSLY_IS_6
(1) toolingdensity = 1001, fundamental frequency = 6 mhz(2) l'ic6 a 6 sorties dac standard, 6 autres peuvent être ajoutées en option. chacune des 12 peut être configurée comme tension de contrôle de source ou sortie d'enregistreur, mais le nombre de sources pouvant être contrôlées simultanément est de 6.
(1) Densité d'outil = 1001, fréquence fondamentale = 6 MHz(2) L'IC6 possède 6 sorties DAC en standard, 6 autres peuvent être ajoutées en option. Chacune des 12 sorties peut être configurée comme tension de contrôle de source ou comme sortie d'enregistreur, mais le nombre de sources pouvant être contrôlées simultanément est de 6.
MATERIAL_PROGRAMS
les programmes de matériel
32
MEASUREMENT_FREQUENCY_RANGE
gamme de fréquences de mesure
6,0 à 4,5 MHz (fixe)
MEASUREMENT_PERFORMANCE
mesure de la performance
Mesure de la performance
NUMBER_OF_SOURCES__2_
nombre de sources (2)
jusqu'à 6
PROCESS_LAYERS__PER_PROCESS_
couches de processus (par processus)
200
PROCESS_RECIPE___DATA_MANAGEMENT
recettes de processus et gestion des données
Recette de processus et gestion des données
PROCESSES
processus
50 (les processus peuvent être liés entre eux)
THICKNESS_AND_RATE_RESOLUTIONMEASUREMENT__1_
mesure de l'épaisseur et de la résolution du taux (1)
±0.00433 Å
NAME
nom
QJ0C1RFV5
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions