??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INFICON
Beschreibung
IC6
Stückliste
QJ0C1RFV5
ORDERNO
QJ0C1RFV5
VAR_1__TOOLINGDENSITY___1001__FUNDAMENTAL_FREQUENCY___6_MHZ_2__THE_IC6_HAS_6_DAC_OUTPUTS_STANDARD__6_MORE_CAN_BE_ADDED_AS_AN_OPTION__ANY_OF_THE_12_CAN_BE_CONFIGURED_AS_SOURCE_CONTROL_VOLTAGES_OR_RECORDER_OUTPUTS_HOWEVER_THE_NUMBER_OF_SOURCES_THAT_CAN_BE_CONTROLLED_SIMULTANEOUSLY_IS_6
(1) werkzeugdichte = 1001, grundfrequenz = 6 mhz(2) der ic6 hat standardmäßig 6 dac-ausgänge, 6 weitere können optional hinzugefügt werden. jeder der 12 ausgänge kann als quellensteuerspannung oder rekorderausgang konfiguriert werden. die anzahl der quellen, die gleichzeitig gesteuert werden können, beträgt jedoch 6
(1) Werkzeugdichte = 1001, Grundfrequenz = 6 MHz(2) Der IC6 hat standardmäßig 6 DAC-Ausgänge, 6 weitere können als Option hinzugefügt werden. Jeder der 12 Ausgänge kann als Quellensteuerspannung oder als Schreiberausgang konfiguriert werden. Die Anzahl der Quellen, die gleichzeitig gesteuert werden können, beträgt jedoch 6
MATERIAL_PROGRAMS
Materialprogramme
32
MEASUREMENT_FREQUENCY_RANGE
Messfrequenzbereich
6,0 bis 4,5 MHz (fest)
MEASUREMENT_PERFORMANCE
Messleistung
Messung der Leistung
NUMBER_OF_SOURCES__2_
Anzahl der Quellen (2)
bis zu 6
PROCESS_LAYERS__PER_PROCESS_
Prozessschichten (pro Prozess)
200
PROCESS_RECIPE___DATA_MANAGEMENT
Prozessrezept & Datenmanagement
Prozessrezept & Datenmanagement
PROCESSES
Prozesse
50 (Prozesse können miteinander verknüpft werden)
THICKNESS_AND_RATE_RESOLUTIONMEASUREMENT__1_
Messung der Dicke und der Ratenauflösung (1)
±0.00433 Å
NAME
Name
QJ0C1RFV5
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions