??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
I-RIN
Description
I-Rin Square-Shelf
Bill of material
1200x260x150
VARIANTNAME
VARDEFAULTELEVATION
Default Elevation
1219.2 mm
VART
선반_T
20 mm
VARW
W
mm
VARH
H
150 mm
VARD
D
260 mm
VARMANUFACTURER
Manufacturer
아이린
VAR
전화번호
02-2678-1906
VAR1
라이브러리제작
(주)비아이엠에스
VARURL
URL
www.bimer.com
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions