選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
HYUNDAI HOMEDOOR
Description
Hyundai ygx
Bill of material
1200x2100
VARIANTNAME
VARFUNCTION
Function
0
VARWALLCLOSURE
Wall Closure
0
VAR
프레임 두께
200 mm
VAR1
문 위치
0 mm
VARTHICKNESS
Thickness
40 mm
VARROUGHWIDTH
Rough Width
mm
VARROUGHHEIGHT
Rough Height
2110 mm
VARHEIGHT
Height
2100 mm
VARWIDTH
Width
mm
VARMANUFACTURER
Manufacturer
현대홈도어
VAR2
전화번호
02-2678-1906
VARMODEL
Model
YG-X
VAR3
라이브러리제작
(주)비아이엠에스
VAR4
문 위치 조정
500 mm
VAR5
프레임 투영 외부
25 mm
VAR6
프레임 투영 내부
25 mm
VAR7
프레임 폭
42 mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions