??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
HWM2432U11BK
Bill of material
HWM2432U11BK
ORDERNO
HWM2432U11BK
RACK_UNITS
rack units
32
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
SHIPPING_WEIGHT
shipping weight
155 lbs (70.31 kg)
SIZE_H_X_W_X_D
size h x w x d
62.75 in x 24.68 in x 16.7 in (1,594 mm x 627 mm x 424 mm)
UNSPSC
unspsc
43223306
UPC
upc
62398077773
NAME
name
HWM2432U11BK
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions