??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
HWM2412U20BK
Bill of material
HWM2412U20BK
ORDERNO
HWM2412U20BK
PAINT_COLOR
paint color
Black
RACK_TYPE
rack type
Wall Mount
RACK_UNITS
rack units
12
RAIL_TYPE
rail type
Tapped 10-32
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
SHIPPING_WEIGHT
shipping weight
106 lbs (48.08 kg)
SIZE_H_X_W_X_D
size h x w x d
27.75 in x 24.68 in x 25.7 in (705 mm x 627 mm x 653 mm)
UNSPSC
unspsc
43223306
UPC
upc
62398077774
NAME
name
HWM2412U20BK
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions