??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
HT 1000 T1 - For high temperature (80÷100 °C), ISO standard, high force
Bill of material
HT1000-080-T1
ARTNR
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
D
Diametro
50 mm
PMIN
Pressure min.
20 bar
P
Nominal charging pressure
125 bar
WORKTEMPERATURE
Working temperature
80 ÷ 100 °C
F0
Initial force
770 daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
V
Volume
cm³
S
Surface
6.15 mm
W
Weight
Kg
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업