Dietz-motoren
Description
HR125-K112Ma-93Hz-11
Bill of material
HR125-K112Ma-93Hz-11
ORDERNO
HR125-K112Ma-93Hz-11
COM_CCK_TEILENUMMER_FU_
com_cck_teilenummer_fuß
221985
COM_CCK_TEILENUMMER_SAUGSTUTZEN
com_cck_teilenummer_saugstutzen
223485
COM_CCK_TEILENUMMER_SCHUTZGITTER
com_cck_teilenummer_schutzgitter
223487
ENGINE_NOMINAL_RATING
engine nominal rating
60,5 kg
F_I__FREQUENCY
f.i. frequency
11,0 kW
FREE_OUTLET
free outlet
Aluminium
FULLY_THROTTLED_MAX
fully throttled max
44 m³min
HOUSING_MATERIAL
housing material
Aluminium
ID
id
12700 Pa
MATERIAL_OF_IMPELLER
material of impeller
80 °C
MAX__TEMPERATURE_OF_MEDIUM
max. temperature of medium
244206
WEIGHT_APPROX_
weight approx.
244094
NAME
name
HR125-K112Ma-93Hz-11
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업